Induttanza di rete Eaton DX, Tre fasi, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 120 A, 0,15 mH
| Nome prodotto |
Induttanza di rete Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
269510
|
| EAN |
4015082695101
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
130 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
10.2 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 61800-5 UL 508C EN 61800-3 VDE UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 CSA CE CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61558-2-20-2000 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-3 UL UL File No.: E167225 |
| Codice modello |
DX-LN3-120
|
| Posizione di montaggio |
Sospeso in orizzontale
Aree circostanti libere > 50 mm In posizione verticale |
| Resistenza agli urti |
3 scariche
durata dell’urto: 11 ms |
| Resistenza alle vibrazioni |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Altitudine |
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| Terminale di collegamento |
Cu 25 x 5 mm²
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
100 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
120 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 550 V AC (50/60 Hz)
|
| Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max |
120 A
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
0.15 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
120 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
120 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
550 V
|
| Tensione relativa cortocircuito |
2,5 %
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Abbassamento di tensione Uk |
2.5 %
|
| Dotato di: |
Prigioniero in PE
Terminali di collegamento |
| Numero di fasi |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Diametro alesaggio |
11 mm
|
| Grado di protezione |
IP00
NEMA Altro |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classificazione frequenza |
50-60 Hz
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Bobina di reattanza netta
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DA1
|
| Coppia di serraggio |
10 Nm, Morsetti a bullone
|