Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, 1p, angolato grigio, 16mm²
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
269523
|
| EAN |
4015082695231
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
19 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
1008 mm
|
| Peso prodotto |
0.233 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SV-16/1P-1TE/F
|
| Caratteristiche |
Può essere ritagliato a misura
|
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Adatto per numero dispositivi |
56
|
| Numero di poli |
Polo singolo
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
56
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|