Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269524
Z-SV-16/1N-1TE/F

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, np, angolare blu, 16mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
269524
EAN
4015082695248
Lunghezza/profondità del prodotto
19 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
1008 mm
Peso prodotto
0.233 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SV-16/1N-1TE/F

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4 KV
Adatto per numero dispositivi
56
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.