Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269525
Z-EK/25/K

Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di ampliamento, 25 mm², corto piatto

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
269525
EAN
4015082695255
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-EK/25/K

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP20
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Altro
Corrente nominale di esercizio
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.