Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento 2 fasi, per presa Schuko Z-SD230, 50A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
269526
|
| EAN |
4015082695262
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
1020 mm
|
| Peso prodotto |
0.322 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SV-10/1P+N-SD
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
50 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
13
|
| Numero di poli |
Polo singolo
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|