Induttanza motore Eaton DX, Tre fasi, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 11 A, 3 mH
| Nome prodotto |
Induttanza motore Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
269541
|
| EAN |
4015082695415
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
265 mm
|
| Altezza prodotto |
265 mm
|
| Larghezza prodotto |
270 mm
|
| Peso prodotto |
4.8 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN61800-3
CE IEC/EN61800-5 UL 508C UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL File No.: E167225 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada CSA IEC/EN 61558-2-20-2000 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 UL |
| Codice modello |
DX-LM3-011
|
| Posizione di montaggio |
Sospeso in orizzontale
Aree circostanti libere > 50 mm In posizione verticale |
| Resistenza agli urti |
3 scariche
durata dell’urto: 11 ms |
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Altitudine |
Max. 1000 m
Max. 5000 m con riduzione della corrente |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
45 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
11 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Black-out |
66 W (5 kHz)
71 W (12 kHz) 45 W (3 kHz) |
| Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max |
11 A
|
| Frequenza nominale - max |
400 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
0 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
3 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
11 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
11 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
750 V
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Dotato di: |
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento |
| Numero di fasi |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classificazione frequenza |
50-60 Hz
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Bobina filtro ondulato
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DE1 DG1 DM1 |
| Capacità morsetti |
20 - 10 AWG
4 mm² |
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
|