Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269543
DX-LM3-035

Induttanza motore Eaton DX, Tre fasi, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 35 A, 1 mH

Specifiche generali

Nome prodotto
Induttanza motore Eaton DX
Sigla catalogo
269543
EAN
4015082695439
Lunghezza/profondità del prodotto
265 mm
Altezza prodotto
265 mm
Larghezza prodotto
270 mm
Peso prodotto
7.3 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 61800-5
EN 61800-3
UL 508C
VDE
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL report applies to both US and Canada
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-5
Codice modello
DX-LM3-035

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Sospeso in orizzontale
In posizione verticale
Aree circostanti libere > 50 mm
Resistenza agli urti
3 scariche
durata dell'urto: 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
75 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
35 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione connessione ammissibile
potenza 550 V AC (0 - 400 Hz)
Black-out
116 W (12 kHz)
114 W (5 kHz)
75 W (3 kHz)
Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max
35 A
Frequenza nominale - max
400 Hz
Frequenza nominale - min
0 Hz
Induttanza d'impiego
1 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
35 A
Corrente nominale di esercizio (le) - min
35 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
750 V
Tensione nominale - max
480 V

Features & functions

Dotato di:
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento
Numero di fasi
3
Numero di poli
3 poli

General information

Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100 %
Classificazione frequenza
50-60 Hz
Classe di isolamento
B
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Bobina filtro ondulato
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DG1
DA1
DC1
DM1

Terminal capacities

Capacità morsetti
20 - 10 AWG
4 mm²
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto