Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269545
DX-LM3-063

Induttanza motore Eaton DX, Tre fasi, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 63 A, 0,5 mH

Specifiche generali

Nome prodotto
Induttanza motore Eaton DX
Sigla catalogo
269545
EAN
4015082695453
Lunghezza/profondità del prodotto
265 mm
Altezza prodotto
265 mm
Larghezza prodotto
270 mm
Peso prodotto
14.9 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
CE
UL File No.: E167225
CSA
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN61800-3
Codice modello
DX-LM3-063

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Sospeso in orizzontale
In posizione verticale
Aree circostanti libere > 50 mm
Resistenza agli urti
durata dell’urto: 11 ms
3 scariche
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Collegamento

Terminale di collegamento
Cu 15 x 2 mm²

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
130 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione connessione ammissibile
potenza 550 V AC (0 - 400 Hz)
Black-out
130 W (3 kHz)
190 W (5 kHz)
193 W (12 kHz)
Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max
63 A
Frequenza nominale - max
400 Hz
Frequenza nominale - min
0 Hz
Induttanza d'impiego
0.5 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
63 A
Corrente nominale di esercizio (le) - min
63 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
750 V
Tensione nominale - max
480 V

Features & functions

Dotato di:
Terminali di collegamento
Prigioniero in PE
Numero di fasi
3
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Diametro alesaggio
7 mm
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100 %
Classificazione frequenza
50-60 Hz
Classe di isolamento
B
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Bobina filtro ondulato
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1
DM1
DG1

Sezioni di collegamento

Coppia di serraggio
3 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto