Induttanza motore Eaton DX, Tre fasi, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 100 A, 0,45 mH
| Nome prodotto |
Induttanza motore Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
269547
|
| EAN |
4015082695477
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
215 mm
|
| Altezza prodotto |
258 mm
|
| Larghezza prodotto |
384 mm
|
| Peso prodotto |
31 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5 UL 508C UL File No.: E167225 CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61558-2-20-2000 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 UL report applies to both US and Canada UL CSA-C22.2 No. 14 CSA UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 |
| Codice modello |
DX-LM3-100
|
| Posizione di montaggio |
Aree circostanti libere > 50 mm
In posizione verticale Sospeso in orizzontale |
| Resistenza agli urti |
3 scariche
durata dell’urto: 11 ms |
| Resistenza alle vibrazioni |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Altitudine |
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| Terminale di collegamento |
Cu 20 x 2 mm²
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
177 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Black-out |
177 W (3 kHz)
279 W (5 kHz) 294 W (12 kHz) |
| Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max |
100 A
|
| Frequenza nominale - max |
400 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
0 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
0.45 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
100 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
750 V
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Dotato di: |
Terminali di collegamento
Prigioniero in PE |
| Numero di fasi |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Diametro alesaggio |
9 mm
|
| Grado di protezione |
IP00
NEMA Altro |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classificazione frequenza |
50-60 Hz
|
| Classe di isolamento |
F
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Bobina filtro ondulato
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DG1
DA1 |
| Coppia di serraggio |
6 Nm, Morsetti a bullone
|