Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269561
DX-LM3-260

Induttanza motore Eaton DX, Tre fasi, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 260 A, 0,15 mH

Specifiche generali

Nome prodotto
Induttanza motore Eaton DX
Sigla catalogo
269561
EAN
4015082695613
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
258 mm
Larghezza prodotto
384 mm
Peso prodotto
45 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CE
IEC/EN61800-3
UL
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Codice modello
DX-LM3-260

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Aree circostanti libere > 50 mm
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale
Resistenza agli urti
3 scariche
durata dell’urto: 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Collegamento

Terminale di collegamento
Cu 40 x 5 mm²

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
358 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
260 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione connessione ammissibile
potenza 550 V AC (0 - 400 Hz)
Black-out
526 W (5 kHz)
358 W (3 kHz)
520 W (12 kHz)
Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max
260 A
Frequenza nominale - max
400 Hz
Frequenza nominale - min
0 Hz
Induttanza d'impiego
0.15 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
260 A
Corrente nominale di esercizio (le) - min
260 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
750 V
Tensione nominale - max
480 V

Features & functions

Dotato di:
Terminali di collegamento
Prigioniero in PE
Numero di fasi
3
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Diametro alesaggio
14 mm
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
F
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Bobina filtro ondulato
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1
DG1

Sezioni di collegamento

Coppia di serraggio
15,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto