Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

270339
Z-GV-10/1P-1TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento, con isolamento, 63A, 1p, 1Mod

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
270339
EAN
4015082703394
Lunghezza/profondità del prodotto
16.8 mm
Altezza prodotto
14.4 mm
Larghezza prodotto
1016 mm
Peso prodotto
0.22 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-GV-10/1P-1TE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
forca
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
57
Numero di poli
Polo singolo
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Adatto per
57 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto