Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

270587

Componenti per la distribuzione Eaton. Blocco di gruppo del diodo, 1HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
270587
EAN
4015082705879
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SC/GP

Caratteristiche prodotto

Tipo di tensione
CA
Funzioni
Altro
Dispositivi supplementari richiesti
Altro
Larghezza di montaggio
1 TE
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Installazione dispositivo
contattore / relè

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.