Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

270588
Codice del modello: Z-S/KO

Eaton xPole - Blocco condensatore Z-S, 1, 5 microfarad, 240V AC

General specifications

Nome prodotto
Eaton xPole - Z-S control switch
Sigla catalogo
270588
EAN
4015082705886
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-S/KO

Delivery program

Modello
condensatore parallelo per lampada fluorescente

Technical Data - Electrical

Capacità
1.5 µF
Tensione nominale - max
240 V
Tensione nominale - min
240 V

Technical Data - Mechanical

Diametro del condensatore
13 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.