Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento, con isolamento, 80A, 1p, 1Mod
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
271061
|
| EAN |
4015082710613
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17.3 mm
|
| Altezza prodotto |
14.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
1016 mm
|
| Peso prodotto |
0.275 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-GV-16/1P-1TE
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
forca
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
56
|
| Numero di poli |
Polo singolo
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|