Z-GV-16/1P+HS. Sbarra di collegamento, con isolamento, 80A, 1p, + contatto ausiliario
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
271062
|
| EAN |
4015082710620
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17.3 mm
|
| Altezza prodotto |
14.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
1016 mm
|
| Peso prodotto |
0.26 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Z-GV-16/1P+HS
|
| Caratteristiche |
Isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
38
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
1
|
| Dimensioni passo |
27 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Adatto per |
Dispositivi con interruttore ausiliario
38 dispositivi |