Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271063
Z-GV-16/1P+N-2TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento, con isolamento, 80A, 2p

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
271063
EAN
4015082710637
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
14.9 mm
Larghezza prodotto
1016 mm
Peso prodotto
0.47 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-GV-16/1P+N-2TE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
forca
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
Polo singolo
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
2
Numero di fasi
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Adatto per
Dispositivi con sbarra di collegamento-N
8 devices

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.