Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento, con isolamento, 80A, 3p, + contatto ausiliario
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
271065
|
| EAN |
4015082710651
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
14.9 mm
|
| Larghezza prodotto |
1016 mm
|
| Peso prodotto |
0.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-GV-16/3P+HS
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
forca
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
12
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
3
|
| Numero di fasi |
3
|
| Dimensioni passo |
27 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Adatto per |
32 dispositivi
Dispositivi con interruttore ausiliario |