Z-GSV-16/1P+N. Sbarra di collegamento, 2 fasi, 16 qmm, connettore forca+pin, 1 m
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
271067
|
| EAN |
4015082710675
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28.5 mm
|
| Altezza prodotto |
17 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-GSV-16/1P+N
|
| Caratteristiche |
Isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
Altro
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
5
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
28
|
| Numero di fasi |
2
|
| Dimensioni passo |
26.7 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Adatto per |
Dispositivi con sbarra di N
|