Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento 3 fasi, per Z-SLS, PLHT, D0.-SO/.. (1, 5 unità di spazio), 80A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
271072
|
| EAN |
4015082710729
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
31 mm
|
| Altezza prodotto |
16.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
971 mm
|
| Peso prodotto |
0.56 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SV-16/3P
|
| Utilizzato con |
D0…/3
Basi per fusibili Blocco sbarre conduttrici |
| Caratteristiche speciali |
Per base per fusibili, 3 poli
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
13
|
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
12
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|
| Funzioni |
Accessori
Blocco sbarre conduttrici |