Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, bifase, 16qmm, connettore a forcella
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
271075
|
| EAN |
4015082710750
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
14.9 mm
|
| Larghezza prodotto |
287 mm
|
| Peso prodotto |
0.12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-GV-16/1P+N-2TE/16
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
8
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
2
|
| Numero di fasi |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Adatto per |
Dispositivi con sbarra di N
|