| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
271082
|
| EAN |
4015082710828
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
21 mm
|
| Altezza prodotto |
24.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
1010 mm
|
| Peso prodotto |
0.45 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-GV-16/1P+N+HS-T
|
| Caratteristiche |
Può essere ritagliato a misura
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
57
|
| Numero di fasi |
2
|
| Dimensioni passo |
17.8 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|