Filtro sinusoidale Eaton DX, Tre fasi, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 10 A, utilizzo con: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Filtro sinusoidale Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
271590
|
| EAN |
4015082715908
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
155 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
6.1 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E300273 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 CE UL UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL report applies to both US and Canada UL 508C |
| Codice modello |
DX-SIN3-010
|
| Posizione di montaggio |
Free surrounding areas < 100 mm
In posizione verticale Sospeso in orizzontale |
| Altitudine |
Max. 1000 m
Max. 4000 m con riduzione della corrente |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-10 - 45 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
100 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
10 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 500 V AC (5 - 150 Hz)
|
| Frequenza nominale - max |
120 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
0 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
5.1 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
10 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Abbassamento di tensione Uk |
7 %
|
| Dotato di: |
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento |
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Filtro
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
F
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DC1
DA1 DM1 DG1 |