Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271593

Filtro sinusoidale Eaton DX, Tre fasi, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 23,5 A, utilizzo con: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro sinusoidale Eaton DX
Sigla catalogo
271593
EAN
4015082715939
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
14.5 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E300273
Codice modello
DX-SIN3-023

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Free surrounding areas < 100 mm
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-10 - 45 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
125 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
23.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione connessione ammissibile
potenza 500 V AC (5 - 150 Hz)
Frequenza nominale - max
120 Hz
Frequenza nominale - min
0 Hz
Induttanza d'impiego
2.5 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
23.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale - max
480 V
Abbassamento di tensione Uk
8 %

Features & functions

Dotato di:
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento
Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100%
Classe di isolamento
F
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DC1
DA1
DM1
DG1

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
20 - 6 AWG
Coppia di serraggio
1,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto