Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271597
Codice del modello: DX-SIN3-048

Filtro sinusoidale Eaton DX, Tre fasi, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 48 A, utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Nome prodotto
Filtro sinusoidale Eaton DX
Sigla catalogo
271597
EAN
4015082715977
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
26.2 kg
Certificazione/i
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL 508C
UL
Codice modello
DX-SIN3-048

Features & Functions

Dotato di:
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento
Numero di fasi
3

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
F
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DC1
DA1
DM1
DG1

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Free surrounding areas < 100 mm
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 4000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-10 - 45 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Terminal capacities

Capacità morsetti
20 - 6 AWG
Coppia di serraggio
1,5 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Tensione connessione ammissibile
potenza 500 V AC (5 - 150 Hz)
Frequenza nominale - min
0 Hz
Frequenza nominale - max
120 Hz
Induttanza d'impiego
1.2 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
48 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale - max
480 V
Abbassamento di tensione Uk
7.8 %

Design verification

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
48 A
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.