Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271601
Codice del modello: DX-SIN3-090

Filtro sinusoidale Eaton DX, Tre fasi, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 90 A, utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Nome prodotto
Filtro sinusoidale Eaton DX
Sigla catalogo
271601
EAN
4015082716011
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
320 mm
Larghezza prodotto
270 mm
Peso prodotto
53.3 kg
Certificazione/i
CE
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL 508C
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL
Codice modello
DX-SIN3-090

Features & Functions

Dotato di:
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento
Numero di fasi
3

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
F
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1
DG1

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Free surrounding areas < 100 mm
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-10 - 45 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Terminal capacities

Capacità morsetti
1 x (16 - 50) mm²
Coppia di serraggio
3,2 Nm

Electrical rating

Tensione connessione ammissibile
potenza 500 V AC (5 - 150 Hz)
Frequenza nominale - min
0 Hz
Frequenza nominale - max
120 Hz
Induttanza d'impiego
0.8 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
90 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale - max
480 V
Abbassamento di tensione Uk
10 %

Design verification

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
90 A
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.