Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271602
DX-SIN3-115

Filtro sinusoidale Eaton DX, Tre fasi, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 115 A, utilizzo con: DA1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro sinusoidale Eaton DX
Sigla catalogo
271602
EAN
4015082716028
Lunghezza/profondità del prodotto
360 mm
Altezza prodotto
415 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
66 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E300273
IEC/EN61800-3
UL 508C
CE
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL
Codice modello
DX-SIN3-115

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Free surrounding areas < 100 mm
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 4000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-10 - 45 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
460 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
115 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione connessione ammissibile
potenza 500 V AC (5 - 150 Hz)
Frequenza nominale - max
120 Hz
Frequenza nominale - min
0 Hz
Induttanza d'impiego
0.7 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
115 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale - max
480 V
Abbassamento di tensione Uk
11 %

Features & functions

Dotato di:
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento
Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
F
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1
DG1

Sezioni di collegamento

Coppia di serraggio
6 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto