Filtro sinusoidale Eaton DX, Tre fasi, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 250 A, utilizzo con: DA1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Filtro sinusoidale Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
271605
|
| EAN |
4015082716059
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
400 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
157.5 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN61800-3
UL File No.: E300273 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada UL 508C UL CE CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 IEC/EN61800-5 |
| Codice modello |
DX-SIN3-250
|
| Posizione di montaggio |
Free surrounding areas < 100 mm
In posizione verticale Sospeso in orizzontale |
| Altitudine |
Max. 1000 m
Max. 4000 m con riduzione della corrente |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-10 - 45 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
550 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
250 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 500 V AC (5 - 150 Hz)
|
| Frequenza nominale - max |
120 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
0 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
0.35 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
250 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Abbassamento di tensione Uk |
7.5 %
|
| Dotato di: |
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento |
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Filtro
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Fattore di utilizzo |
100%
|
| Classe di isolamento |
F
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DA1
DG1 |
| Capacità morsetti |
1 x 35 - 150 mm², Cavo di alluminio, conduttori principali
|