Eaton Moeller® series pulsante di rilascio M22, blu, ghiera cromata
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante di sbloccoo M22
|
| Sigla catalogo |
271640
|
| EAN |
4015082716400
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
OBSOLETO - VEDI SOSTITUZIONE
|
| Codice modello |
M22-DZ-B-X6
|
| Colore attuatore |
Blu
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Caratteristiche |
etichettato
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67
NEMA 4x |
| Diametro di apertura |
22 mm
|