Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

272085
SET-M-LOCK

Eaton Moeller® series connettore motore con staffa di chiusura Rapid Link

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Rapid Link Clip di fissaggio
Sigla catalogo
272085
EAN
4015082720858
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Per lucchetti con spessore fino a 8 mm
Codice modello
SET-M-LOCK

Caratteristiche & Funzionalità

Funzioni
Per il sezionamento sicuro dei cavi del motore dall'alimentazione

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bloccaggio meccanico
Categoria prodotto
Accessori

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Verifiche di progetto
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.