Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

272086
RA-C1-FIX

Eaton Moeller® series Rapid Link Fixing clips (100 units)

Specifiche generali

Product Name
Eaton Rapid Link Fitting clip
Catalog Number
272086
EAN
4015082720865
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE
Model Code
RA-C1-FIX

Features & functions

Color
Gray
Features
UV resistant
Halogen free
Fitted with:
100 clips
Functions
For fastening the ribbon cable
Material
Plastic

Informazioni generali

Model
Single-lobe clamp
Product category
Power supply
Suitable for
Suitable in fire resistance areas

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.