Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

272480
Codice del modello: TR-G/8

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore 230 V, 8 V, 1 A, 2 HP

General specifications

Nome prodotto
Eaton TR-G bell transformer
Sigla catalogo
272480
EAN
4015082724801
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.241 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TR-G/8

Dati tecnici - elettrici

Corrente di uscita - max
0 A
Corrente nominale del secondario 1
1 A
Tensione nominale del secondario 1
8 V
Tensione del primario
230 V

Dati tecnici - meccanici

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Tipo di trasformatore
trasformatore standard per campanello

Conformità alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
3,76 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
adatto per installazione in serie
a prova di corto circuito
protezione termica
Adatto per
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.