Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore 230 V, 8 V, 1 A, 2 HP, S
| Nome prodotto |
Eaton TR-G bell transformer
|
| Sigla catalogo |
272482
|
| EAN |
4015082724825
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.249 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
TR-G/8-S
|
| Corrente di uscita - max |
0 A
|
| Corrente nominale del secondario 1 |
1 A
|
| Tensione nominale del secondario 1 |
8 V
|
| Tensione del primario |
230 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Tipo di trasformatore |
trasformatore standard per campanello
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
3,76 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Caratteristiche |
protezione termica
a prova di corto circuito adatto per installazione in serie |
| Dotato di: |
interruttore on/off
|
| Adatto per |
In custodia
|