Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

272483
TR-G3/18

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore 230 V, 4/8/12 V, 2/2/1, 5 A, 2 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
272483
EAN
4015082724832
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.358 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TR-G3/18

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
adatto per installazione in serie
a prova di corto circuito
protezione termica
Tipo di trasformatore
trasformatore standard per campanello
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Potenza di uscita - max
18 VA
Black-out - max
11.6 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Corrente nominale del secondario 1
2 A
Corrente nominale del secondario 2
1.5 A
Tensione nominale del secondario 1
8 V
Tensione nominale del secondario 2
12 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7,02 W
Adatto per
In custodia
Tensione del primario
230 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.