Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

272484
TR-G2/24

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore 230 V, 12/24 V, 2/1 A, 3 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
272484
EAN
4015082724849
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.608 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TR-G2/24

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
a prova di corto circuito
protezione termica
adatto per installazione in serie
Tipo di trasformatore
trasformatore standard per campanello
Temperatura ambiente di esercizio - max
35 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Corrente nominale del secondario 1
2 A
Corrente nominale del secondario 2
1 A
Tensione nominale del secondario 1
12 V
Tensione nominale del secondario 2
24 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7,92 W
Adatto per
In custodia
Corrente di uscita - max
0 A
Tensione del primario
230 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.