| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
272485
|
| EAN |
4015082724856
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
1.316 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
TR-G2/63-SF
|
| Caratteristiche |
adatto per installazione in serie
a prova di corto circuito protezione termica |
| Tipo di trasformatore |
Trasformatore di sicurezza
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Corrente nominale del secondario 1 |
5.2 A
|
| Corrente nominale del secondario 2 |
2.6 A
|
| Tensione nominale del secondario 1 |
12 V
|
| Tensione nominale del secondario 2 |
24 V
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
5
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
15,12 W
|
| Adatto per |
In custodia
|
| Corrente di uscita - max |
0 A
|
| Tensione del primario |
230 V
|