Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

274418
Z-IS/SPE-1TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Dispositivo di blocco senza serratura solo per FAZ/FAZT, RCCB & RCBO

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
274418
EAN
4015082744182
Lunghezza/profondità del prodotto
17.5 mm
Altezza prodotto
7.1 mm
Larghezza prodotto
24.6 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-IS/SPE-1TE

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Blocco interruttore modulare
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Caratteristiche
blocco contro l’accensione
blocco contro lo spegnimento
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Blocchi manovre
Metodo di montaggio
Diametro massimo fruibile del lucchetto: 4-5 mm
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.