Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

27620140

Foglio filtrante Eaton BECO SELECT A, SELECT A 20, 0,8 µm, 400 x 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Foglio filtrante Eaton BECO SELECT A
Sigla catalogo
27620140
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
4.4 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
0.21 kg
Conformità
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certificazione/i
Kosher
ISO 9001
GMO

Specifiche del prodotto

Contenuto di ceneri
43%
Spessore
4.4 mm
Tasso di ritenuta
0,8 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
160 m²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.