Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276262
Codice del modello: IS-25/1

Sezionatore di carico principale con funzione di isolamento, contatti altamente resistenti all'usura e certificato per l'uso in materiale rotabile ferroviario, 240 V, 25 A, 1P

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IS sezionatore
Sigla catalogo
276262
EAN
4015082762629
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
IS-25/1

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP40
IP10
Morsetti
Terminale di sollevamento
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0,5 W
Stampa/indicazione
Simbolo “frecce”
Portalampada
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Profondità interna
69.5 mm
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0.8 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Valori nominali amperaggio
25 A
Colore calotta
Altro
Tipo di interruttore
Altro
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1 kA
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
Altro
Tipo
IS. Sezionatore principale
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Capacità di interruzione nominale
12.5 kA
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Tensione nominale - min
240 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.