Reimposta
Reimposta
Sezionatore di carico principale con funzione di isolamento, contatti altamente resistenti all'usura e certificato per l'uso in materiale rotabile ferroviario, 240/415 V, 40 A, 3P
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IS sezionatore
|
| Sigla catalogo |
276272
|
| EAN |
4015082762728
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
53.1 mm
|
| Peso prodotto |
0.305 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
IS-40/3
|
| Grado di protezione |
IP40
IP10 |
| Morsetti |
Terminale di sollevamento
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2,2 W
|
| Stampa/indicazione |
Simbolo “frecce”
|
| Portalampada |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Profondità interna |
69.5 mm
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
1.9 W
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
3
|
| Valori nominali amperaggio |
40 A
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Tipo di interruttore |
Altro
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
1 kA
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo di luce |
Altro
|
| Tipo |
IS. Sezionatore principale
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
3
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Capacità di interruzione nominale |
12.5 kA
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Tensione nominale - min |
240 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|