Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276289
IS-125/4

Sezionatore di carico principale con funzione di isolamento, contatti altamente resistenti all'usura e certificato per l'uso in materiale rotabile ferroviario, 240/415 V, 125 A, 4P

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IS sezionatore
Sigla catalogo
276289
EAN
4015082762896
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70.8 mm
Peso prodotto
0.419 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
IS-125/4

Programma di fornitura

Tipo
IS. Sezionatore principale
Valori nominali amperaggio
125A
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Numero di poli
Quattro poli

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tipo di tensione
CA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA
Capacità di interruzione nominale
10 kA
Tensione nominale - min
240 V

Dati tecnici - meccanici

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Grado di protezione
IP40
IP10
Profondità interna
69.5 mm
Morsetti
Terminale di sollevamento
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
4
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
4
Colore calotta
Altro
Portalampada
Altro
Tipo di luce
Altro
Tipo di interruttore
Altro

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-35 °C
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
6.2 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
125 A

Informazioni aggiuntive

Stampa/indicazione
Simbolo “frecce”

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
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
Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com