Eaton xPole - Pulsante Z-PU con LED, 250 V, 16 A, 1 NA, verde, IP40
| Nome prodotto |
Eaton xPole - Z-PU pushbutton
|
| Sigla catalogo |
276291
|
| EAN |
4015082762919
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.07 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Z-PU/S
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di manovra |
250 V
|
| Corrente di manovra |
16 A
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Portalampada |
Altro
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Utilizzato con |
Custodia 1000 x 600 mm
|