Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276293
Z-PU/SO

Eaton xPole - Pulsante Z-PU con LED, 250 V, 16 A, 1 NA, 1 NC, nero, IP40

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
276293
EAN
4015082762933
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-PU/SO

Caratteristiche prodotto

Colore attuatore
Nero
Colore calotta
Altro
Portalampada
Altro
Profondità interna
60 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
LED
Grado di protezione
IP40
Corrente di manovra
16 A
Tensione di manovra
250 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto