Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276295
Z-PUL24/SS

Eaton xPole - Selettore Z-PUL con LED, con lampada di segnalazione 12-24 V, 250 V, 16 A, 2 NA, verde, IP40

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
276295
EAN
4015082762957
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-PUL24/SS

Caratteristiche prodotto

Colore attuatore
Verde
Dotato di:
Lampada di segnale
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4 W
Colore calotta
Altro
Portalampada
Altro
Profondità interna
60 mm
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2 W
Potenza della lampadina
2 W
Tensione della lampada - max
24 V
Tensione lampada - min
12 V
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
LED
Grado di protezione
IP40
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Corrente di manovra
16 A
Tensione di manovra
250 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto