Eaton xPole - Selettore Z-PUL con LED, con lampada di segnalazione 12-24 V, 250 V, 16 A, 1 NA, 1 NC, nero, IP40
| Nome prodotto |
Eaton xPole - Z-PUL pushbutton
|
| Sigla catalogo |
276296
|
| EAN |
4015082762964
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.08 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-PUL24/SO
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
4 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
16 A
|
| Dotato di: |
Lampada di segnale
|
| Potenza della lampadina |
2 W
|
| Tensione della lampada - max |
24 V
|
| Tensione lampada - min |
12 V
|
| Corrente di manovra |
16 A
|
| Tensione di manovra |
250 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Portalampada |
Altro
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Colore attuatore |
Nero
|