Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276297
Codice del modello: Z-PUL230/SS

Eaton xPole - Selettore Z-PUL con LED, con lampada di segnalazione 110-240 V, 250 V, 16 A, 2 NA, verde, IP40

General specifications

Nome prodotto
Eaton xPole - Z-PUL pushbutton
Sigla catalogo
276297
EAN
4015082762971
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
Z-PUL230/SS

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione di manovra
250 V
Dotato di:
Lampada di segnale
Corrente di manovra
16 A
Tensione della lampada - max
240 V
Tensione lampada - min
110 V
Potenza della lampadina
2 W

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP40
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Profondità interna
60 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Colore attuatore
Verde
Colore calotta
Altro
Portalampada
Altro
Tipo di luce
LED

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2 W

Additional information

Utilizzato con
Custodia 1000 x 600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.