Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276302
Z-SW/SO

Eaton xPole - Interruttore di comando Z-SW, p11 S, 1 NC, 16 A, 250 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
276302
EAN
4015082763022
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SW/SO

Caratteristiche prodotto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Tensione nominale - min
230 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Numero di poli
2 poli
Colore calotta
Altro
Tipo di interruttore
Interruttore di comando
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,02 kA
Portalampada
Altro
Profondità interna
60 mm
Valori nominali amperaggio
16 A
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
Altro
Grado di protezione
IP40
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Iscrizione
Altro
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Capacità di interruzione nominale
0,016 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto