Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276305
Codice del modello: Z-SWL24/SO

Eaton xPole - Interruttore Z-SWL con LED, 24 AC/DC, 1 NA+1NC, 16 A, arancione, 1 HP

General specifications

Nome prodotto
Eaton xPole - Z-SWL switch
Sigla catalogo
276305
EAN
4015082763053
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SWL24/SO

Informazioni aggiuntive

Iscrizione
Altro

Gamma

Valori nominali amperaggio
16 A
Numero di poli
A due poli

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A

Technical data - electrical

Dotato di:
Lampada di segnale
Potenza della lampadina
2 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Capacità di interruzione nominale
0,016 kA
Tensione nominale - min
230 V
Tipo di tensione
CA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,02 kA

Technical data - mechanical

Profondità interna
80 mm
Colore calotta
Altro
Grado di protezione
IP40
Portalampada
Altro
Tipo di luce
LED
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Tipo di interruttore
Interruttore di comando
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto