Eaton xPole - Interruttore Z-SWL con LED, 230 AC/DC, 2 NA, 16 A, arancione, 1 HP
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
276306
|
| EAN |
4015082763060
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.065 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SWL230/SS
|
| Dotato di: |
Lampada di segnale
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
4 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
250 V
|
| Tensione nominale - min |
230 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Tipo di interruttore |
Interruttore di comando
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,02 kA
|
| Portalampada |
Altro
|
| Profondità interna |
80 mm
|
| Valori nominali amperaggio |
16 A
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
2 W
|
| Potenza della lampadina |
2 W
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Iscrizione |
Altro
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
16 A
|
| Capacità di interruzione nominale |
0,016 kA
|