Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276328
DILA-40(220V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Contattore ausiliario, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 4 NA, Morsetti a bullone, Comando in corrente alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Contattore ausiliario DILA
Sigla catalogo
276328
EAN
4015082763282
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.237 kg
Certificazione/i
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
DILA-40(220V50HZ,240V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Numero di codice
40D
Affidabilità circuito di comando
λ < 5 x 10-7 (1 guasto in 2.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
4
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
4

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
15.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.4 W

Dati elettrici

Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
16 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A a 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
2 A a 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
4 A a 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
10 A a 60 VDC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti in serie)
5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
6 A a 110 VDC, L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti in serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
3 A a 110 VDC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto in serie)
16 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Isolamento sicuro
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, 500 V, Max Fusibile, Contatti
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a guida forzata secondo EN 60947-5-1 allegato L, compresi i contatti nel modulo contatti ausiliari
Dotato di:
Contatti di funzionamento positivo

Informazioni generali

Applicazione
Contattori ausiliari
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
20.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Metodo di montaggio
Guida DIN, vite
Massima frequenza di manovra
9000 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè DILA
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
5 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Resistenza agli urti (in conformità con IEC/EN 60068-2-27), semionda 10 ms - Apparecchio base con modulo contatti ausiliari, contatto ausiliario N/A: 7g
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - avvolgimento monotensione 50 Hz e bobina a due tensioni 50 Hz, 60 Hz)
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
24 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
24 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
1,4 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
3,4 VA, AC, Bobina a freq. singola 50 Hz e bobina a doppia freq. 50/60 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
1,4 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
220 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
220 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
21 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
15 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
18 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
9 ms

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
1 x (0,75 - 4) mm², Morsetti a vite
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto