Eaton Moeller® series DILA Contattore ausiliario, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 3 NA, 1 NC, Morsetti a bullone, Comando in corrente alternata
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Contattore ausiliario DILA
|
| Sigla catalogo |
276366
|
| EAN |
4015082763664
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.24 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 UL 508 VDE IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-4-1 UL CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR EN 60947-5-1 |
| Codice modello |
DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Numero di codice |
31E
|
| Affidabilità circuito di comando |
λ < 5 x 10-7 (1 guasto in 2.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 10/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
3
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
3
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
15.5 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.4 W
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
16 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 1 A a 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 3 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 6 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie) 5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie) 10 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie) 2 A a 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 4 A a 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 4 A a 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 16 A |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusibile, Contatti
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Caratteristiche |
Contatti a ciclo positivo secondo EN 60947-5-1 allegato L, compreso modulo contatti ausiliari
|
| Dotato di: |
Contatti di funzionamento positivo
|
| Applicazione |
Contattori ausiliari
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata meccanica |
20.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Massima frequenza di manovra |
9000 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè DILA
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
7 g, Contatto ausiliario NA Unità base con modulo contatti ausiliari, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, Unità base con modulo contatti ausiliari, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - avvolgimento monotensione 50 Hz e bobina a due tensioni 50 Hz, 60 Hz)
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
24 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
24 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
3,4 VA, AC, Bobina a freq. singola 50 Hz e bobina a doppia freq. 50/60 Hz
1,4 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
1,4 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
400 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
400 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
440 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
440 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
21 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
15 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
18 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
9 ms
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite di collegamento
|
| Dimensione cacciavite |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite standard
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
1 x (0,75 - 4) mm², Morsetti a vite |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Morsetti a vite
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|